17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エヤーバランサー 1.3m 内径φ8.5 DBA-13

エヤーバランサー 1.3m 内径φ8.5

通常単価(税別)
31,86227,595
税込単価
35,04830,355
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・エアーリールとバランサーの一体型です。・エアー工具を軽く上げ下げ出来ます。・吊り荷重に応じて...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ツールバランサー
  • 容量 (kg)
    0​.​1​~3
  • ストローク (m)
    1.3
  • 耐荷重 (kgf)
    15
  • ホース内径 (mm)
    8.5
  • JANコード
    4​9​3​0​5​1​0​3​1​5​0​3​4
  • トラスココード
    852-2013
  • 質量 (kg)
    2.2
  • 材質
    ABS、ホース:​編​糸​補​強​1​B​ブ​レ​ー​ド​入​ポ​リ​ウ​レ​タ​ン
  • 取付金具
    ​一​次​側​:​R​3​/​8、二​次​側:​P​S​3​/​8​固​定​ジ​ョ​イ​ン​ト

型番:

DBA-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DBA-13の仕様・寸法情報

商品タイプ
ツールバランサー
容量(kg)
0​.​1​~3
ストローク(m)
1.3
耐荷重(kgf)
15
ホース内径(mm)
8.5
JANコード
4​9​3​0​5​1​0​3​1​5​0​3​4
トラスココード
852-2013
質量(kg)
2.2
材質
ABS、ホース:​編​糸​補​強​1​B​ブ​レ​ー​ド​入​ポ​リ​ウ​レ​タ​ン
取付金具
​一​次​側​:​R​3​/​8、二​次​側:​P​S​3​/​8​固​定​ジ​ョ​イ​ン​ト

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
DBA-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,86227,595
( 30,355 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアーリールとバランサーの一体型です。
・エアー工具を軽く上げ下げ出来ます。
・吊り荷重に応じてのトルク調整が簡単です。
【用途】
・自動車生産ライン
・生産工場
・自動車・車輌整備

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エヤーバランサー 1.3m 内径φ8.5の型番DBA-13のページです。 型番DBA-13に関する仕様情報を記載しております。
エヤーバランサー 1.3m 内径φ8.5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エヤーバランサー 1.3m 内径φ8.5
0.5-1.5kg/1.0mスプリングバランサーEA987ZB-1.5C
15.0-22.0kg/1.5mスプリングバランサーEA987ZB-22A
スプリングバランサー ウォーム式 EWS型
1.3m スプリングバランサー
ツールバランサー(容量0.5~1.5kg)
メーカーハタヤリミテッドエスコエスコ遠藤工業エスコ中発販売
通常価格31,8627,67539,83318,55412,406 -2,948 -
通常出荷日6日目2日目1日目在庫品1日目1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプツールバランサーツールバランサーツールバランサーツールバランサーツールバランサーツールバランサー
容量(kg)0​.​1​~30.5~1.515~225.0~7.0--
ストローク(m)1.31.01.51.31.3-
耐荷重(kgf)15-----
ホース内径(mm)8.5-----

ツールバランサーカテゴリの売れ筋ランキング