ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

電子工作用はんだこてセット30W X-2000E

通常単価(税別)
2,871
税込単価
3,158
通常出荷日:1日目

【特長】・はんだこてにはんだ、ヒートクリップ、クリーナー付はんだこて台、ソルダーアシスト、吸取線をセッ...

詳細を確認

型番:

X-2000E
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

X-2000Eの仕様・寸法情報

ステーション/直結
直結
ヒータータイプ
ニクロムヒーター
温度制御
なし
電気式/ガス式
電気式
電源
AC100V
ヒータ消費電力(W)
30
設定温度範囲(℃)
480
こて全長(mm)
210
こて重量(g)
50
JANコード
4975205000871
トラスココード
468-7604
こてコード長(m)
1.5m
付属品
T-48B
最高温度(℃)
480

型番リスト

表示件数
型番
X-2000E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,871
( 3,158 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・はんだこてにはんだ、ヒートクリップ、クリーナー付はんだこて台、ソルダーアシスト、吸取線をセットした本格的な入門セットです

商品情報

製品特長・仕様

型番X-2000E
定格電圧100V AC 50/60Hz
消費電力30W
温度480℃
ヒーターニクロムヒーター
全長210mm
重量50g
付属品こて先(T-48B)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子工作用はんだこてセット30W X-2000Eの型番X-2000Eのページです。 型番X-2000Eに関する仕様情報を記載しております。
電子工作用はんだこてセット30W X-2000Eのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電子工作用はんだこてセット30W X-2000E
グット 家庭用はんだこてセット30W
セラミックはんだこて 消費電力(W) 22・30
一般電気用はんだこてKS シリーズ
セラミックはんだこて 消費電力(W) 15・20
温調はんだこて 鉛フリー対応 消費電力(W)80
メーカーgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)
通常価格2,8711,6222,574 -1,250 -2,60027,419
通常出荷日1日目8日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
ステーション/直結直結直結直結直結直結ステーション
ヒータータイプニクロムヒーターニクロムヒーターセラミックヒーターニクロムヒーターセラミックヒーターニクロムヒーター
温度制御なしなしなしなしなしあり
電気式/ガス式電気式電気式電気式電気式電気式電気式
電源AC100VAC100VAC100VAC100VAC100VAC100V
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト