ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

ガスリール GEL型カラリール

ガスリール GEL型カラリール GEL-0
通常単価(税別)
29,598
税込単価
32,558
通常出荷日:12日目

【特長】・ガス溶接・溶断作業用です。【用途】・ガス溶接・溶断作業に

型番:

GEL-0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GEL-0の仕様・寸法情報

商品タイプ
ガス溶接器アクセサリー
JANコード
4​9​3​0​5​1​0​1​2​9​1​0​5
トラスココード
851-3255
質量(g)
5000
特長1
​リ​ー​ル​本​体​の​み
特長2
材質・仕上げ:鉄​板
仕様1
本​体​入​出​部​接​続​金​具​:​酸​素​…​右​ネ​ジ​ニ​ッ​プ​ル​M​1​6​×​P​1​.​5​、​ア​セ​チ​レ​ン​…​左​ネ​ジ​ニ​ッ​プ​ル​M​1​6​×​P​1​.​5
-
-

型番リスト

表示件数
型番
GEL-0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,598
( 32,558 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガス溶接・溶断作業用です。
【用途】
・ガス溶接・溶断作業に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガスリール GEL型カラリールの型番GEL-0のページです。 型番GEL-0に関する仕様情報を記載しております。
ガスリール GEL型カラリールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガスリール GEL型カラリール
溶接ケーブルリール 20m HJ−338Rホルダーセット付 EDS-2022
逆火防止器付ガスリールEA300
炭酸ガス調整器ヒーター内蔵型R-8
酸素用 ガス圧力調整器 逆火防止器内蔵型
300型異心型切断火口
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドエスコ阪口製作所阪口製作所小池酸素工業
通常価格29,598108,12089,280 -32,56021,8422,377 -
通常出荷日12日目1日目5日目〜7日目7日目5日目
商品タイプガス溶接器アクセサリーガス溶接器アクセサリーガスリールガス調節器ガス調節器ガス切断器用品
JANコード4​9​3​0​5​1​0​1​2​9​1​0​54​9​3​0​5​1​0​1​3​3​0​5​8----
トラスココード851-3255851-3249----
質量(g)500015400----
特長1​リ​ー​ル​本​体​の​み付属品:​H​J​-​3​3​8​R​ホ​ル​ダ​ー​セ​ッ​ト、​一​次​側​電​線​1​.​5​m----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト