ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ライツールラチェットハンドル 1/2 72山

ライツールラチェットハンドル 1/2 72山 LVR4252
通常単価(税別)
6,325
税込単価
6,958
通常出荷日:1日目

【特長】・従来ラチェットハンドルより軽量化しています。・歯数72枚、送り角度5°です。・各種ソケット及...

詳細を確認

型番:

LVR4252
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LVR4252の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
全長(L寸法)(mm)
250
単品・セット区分
単品 ハンドル
歯数(枚)
72
JANコード
4992676007154
トラスココード
790-2611
質量(g)
400
材質
クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ

型番リスト

表示件数
型番
LVR4252
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,325
( 6,958 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来ラチェットハンドルより軽量化しています。
・歯数72枚、送り角度5°です。
・各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルトやナットを締結します。

商品情報

【商品仕様】
<型番:LVR4252>
・ラチェットハンドル
・歯数(枚):72
・差込角(mm):凸12.7
・全長(mm):250
・ヘッド部幅(mm):38.5
・ヘッド部厚さ(mm):16.5
・材質:特殊鋼
・表面処理:ニッケルクロムメッキ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ライツールラチェットハンドル 1/2 72山の型番LVR4252のページです。 型番LVR4252に関する仕様情報を記載しております。
ライツールラチェットハンドル 1/2 72山のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
バイクの整備に
5
満足度:5.0
旧製品に比べてデザインが現代風になり、メッキの仕上げが良くなり、歯数が細かくなっています。72山の割には空転トルクは軽い...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライツールラチェットハンドル 1/2 72山
1/2"DRディープソケットセットEA618KG-1
1/2"DRインパクトソケットセットEA164KE-1A
1/2"DRインパクト用ハブナットソケットセットEA164KH-2
1/2"DRインパクトソケットセット[インチ]EA164XA-1
1/2"DR/5~14mm[HEX]ビットソケットセットEA618KT-2
メーカー旭金属工業エスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,32516,38131,6038,04036,2155,280
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
用途手作業用手作業用インパクト用/インパクト用ジョイント類インパクト用インパクト用手作業用
ソケット形状6角6角6角12角6角六角穴付ボルト用6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.712.712.712.712.712.7
全長(L寸法)(mm)2508335~487537.3~49.255~69
単品・セット区分単品 ハンドルセット品セット品セット品セット品セット品

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング