17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

無線ノギス E-FW

通常単価(税別)
47,91168,197特別価格
税込単価
52,70275,017特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~3日目

正確&スピーディなデータ管理に最適な無線ノギス。【特長】・送信機内蔵型、コンパクトな受信機は本体に1個...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 電池寿命:通常の使用状態で約1年
  • データ出力:2.4GHz 微弱無線
  • データ出力回数:約5万回
  • 通信距離:5m(環境により異なります)
単位:mm
型番測定長最小表示量器差全長電源質量ABCDEFGH
E-FW151500.01±0.02241コイン型
リチウム電池
CR2032
1個
165g234167640143073.8
E-FW20200291185g284167640143073.8
E-FW30300±0.03396270g3881610364144784.8

外形図

無線ノギス E-FW:関連画像

使用方法・使用事例

使用事例

無線ノギス E-FW:関連画像

使用例

無線ノギス E-FW:関連画像

表示例

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 最大測定長(mm)

  • 最大許容誤差 EMPE(mm)

  • 最大許容誤差 SMPE(mm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

最大測定長

(mm)

最大許容誤差 EMPE

(mm)

最大許容誤差 SMPE

(mm)

重量

(g)

RoHS?最小発注数量
150
0.02
0.04
165
10
1個
200
0.02
0.04
185
10
1個
300
0.03
0.05
270
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,91143,321
( 47,653 )
3日目
53,020
( 58,322 )
1日目
68,19762,748
( 69,023 )
1日目

詳細情報

基本情報

正確&スピーディなデータ管理に最適な無線ノギス。
【特長】
・送信機内蔵型、コンパクトな受信機は本体に1個付属、特別なソフトは必要ありません。
・アンサーバック方式で、確実な送受信。
・品質管理・測定時間の短縮に寄与、測定デ-タはボタン一つで簡単送信。
・無線機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要。
・受信機はUSBBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能で。(ノギス本体に1個付属)
【用途】
・連続したデータ取り、測定時間の短縮、ペーパーレス推進に。

ノギス一覧 標準ノギスの一覧 デジタルノギス一覧 ノギスの使い方を見る

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無線ノギス E-FWのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q通信距離はどれくらいですか
A
見通しで5mです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無線ノギス E-FW
カノン ノギス E-PEAK
インサイドノギス E-ICM-J
デジタルロングジョウノギス E-LSMシリーズ
カノン ピタノギス E-PITA
カノン 丸穴ピッチノギス E-RM-J
メーカー中村製作所中村製作所中村製作所中村製作所中村製作所中村製作所
通常価格47,911-17,178 -55,97053,500 -16,345 -66,937 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜2日目3日目在庫品1日目〜2日目〜
種類標準ノギス標準ノギスロングジョウノギスロングジョウノギス標準ノギス穴ピッチノギス
表示方式デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
最小読取値(mm)0.010.010.010.010.010.01
校正証明書なしなしなしなしなしなし
ソーラーパネルなしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング