17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

メカレンチ MJW-300 MJW-300

メカレンチ MJW-300

通常単価(税別)
10,5917,822
税込単価
11,6508,604
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

ラチェット機構により、狭いところでも楽な操作で作業が可能なメカレンチ。【特長】・サイズ調整機能により、...

詳細を確認
  • 種類
    多機能レンチ
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 二面幅寸法 (mm)
    26~38
  • 単品・セット区分
    単品
  • JANコード
    4​9​8​9​0​6​5​1​0​6​5​2​9
  • トラスココード
    811-2504
  • 質量(g)
    690

型番:

MJW-300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

メカレンチ 300の仕様

製品仕様

品番CAP(六角対辺・mm)質量(g)締付できるナットの種類
MJW-30026~38690給水・給湯・ガス・空調
油圧配管等のメカニカル継手

切断対象材

分野用途
給水・給湯サヤ管ヘッダー工法・衛生器具・水道用ポリエチレン管金属継手
ステンレスフレキシブル継手
ガス都市ガス用フレキシブル配管・LPG用フレキシブル配管
空調メーカー標準継手・メカニカル継手・冷媒用フレア継手
油圧鋼管用食込継手・給湯
その他スプリンクラー

主対象継手対応表

都市ガス・LPG用メカニカル継手

都市ガス・LPG用メカニカル継手

給水・給湯用・PB管用・架橋PE管用メカニカル継手

給水・給湯用・PB管用・架橋PE管用メカニカル継手

水道用PE管金属継手

水道用PE管金属継手

MJW-300の仕様・寸法情報

種類
多機能レンチ
ラチェット機構
首振り(フレックス)
二面幅寸法(mm)
26~38
単品・セット区分
単品
JANコード
4​9​8​9​0​6​5​1​0​6​5​2​9
トラスココード
811-2504
質量(g)
690

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MJW-300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,5917,822
( 8,604 )
1日目

詳細情報

基本情報

ラチェット機構により、狭いところでも楽な操作で作業が可能なメカレンチ。
【特長】
・サイズ調整機能により、多くの工具を必要としない。
・ラチェット機構により、狭いところでも楽な操作で作業が可能なため、作業効率がアップ。
・ナットの幅にピッタリフィットし、確実な締付が可能。
【用途】
・六角ナットの締付け。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メカレンチ MJW-300の型番MJW-300のページです。 型番MJW-300に関する仕様情報を記載しております。
メカレンチ MJW-300のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メカレンチ MJW-300
スパナセット DS300
クイックラチェットめがねレンチセット RMQ300
コンビネーションスパナセット CS300
首振ラチェットめがねレンチセット RMF300
首振クイックラチェットめがねレンチセット RMFQ300
メーカーMCCコーポレーションTONETONETONETONETONE
通常価格10,5912,4006,0842,9006,9036,382
通常出荷日1日目5日目5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
種類多機能レンチ両口スパナコンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーション
ラチェット機構
首振り(フレックス)
二面幅寸法(mm)26~3810×12 / 12×14 / 8×1010 / 12 / 810 / 12 / 810 / 12 / 810 / 12 / 8
単品・セット区分単品セット品セット品セット品セット品セット品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング