17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ローラースタンド

通常単価(税別)
7,1415,973
税込単価
7,8556,570
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・大きな合板、長い板材や角材、重い材料の送り作業に最適です。・作業台の高さに合わせて、高さの調...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他作業台
  • 間口 (mm)
    440
  • 奥行 (mm)
    520
  • 高さ (mm)
    660
  • JANコード
    4991068141032
  • 材質
    スチール
  • ローラー寸法 (mm)
    φ48×L300

型番:

WRS-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ホビーワークや日曜大工などに。切断作業などのサポートに最適。
 
型番WRS-1
カラーブラック
質量4.3kg
耐荷重45kg
組立時最大外寸
W(幅)×D(奥行)×H(高さ)
(全て約表示)
440×520×1,100mm
(収納時H660mm)
ローラー寸法φ48×L300mm
材質本体:スチール
ローラースタンド  仕様1

使用方法・使用事例

使用事例

ローラースタンド  使用事例

WRS-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他作業台
間口 (mm)
440
奥行 (mm)
520
高さ (mm)
660
JANコード
4991068141032
質量(g)
4300
材質
スチール
ローラー寸法(mm)
φ48×L300
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
WRS-1WRS-1

質量

(g)

内容量

最小発注数量
4300
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,1415,973
( 6,570 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大きな合板、長い板材や角材、重い材料の送り作業に最適です。
・作業台の高さに合わせて、高さの調整が可能です。(高さ660~1100mm)
・組立不要。また、簡単に折りたため収納もできスッキリ。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローラースタンドの型番WRS-1のページです。 型番WRS-1に関する仕様情報を記載しております。
ローラースタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローラースタンド
折りたたみ式作業台ワゴン FET-W3-RNO
ワークベンチ PWB600
折りたたみ式小型作業台
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (折りタタミタイプ固定式H740)
脚折りたたみ式ステンレス作業台 FWT-AJ型
メーカーアステージトクヤマボッシュサカエ山金工業テックサス(旧本庄厨房機器製作所)
通常価格7,141128,75037,32343,65925,026 -99,000 -
通常出荷日4日目18日目2日目3日目2日目〜18日目〜
商品タイプその他作業台折りたたみ式作業台折りたたみ式作業台折りたたみ式作業台折りたたみ式作業台折りたたみ式作業台
間口 (mm)440933680750--
奥行 (mm)520505550600--
高さ (mm)660835840900740800
JANコード4991068141032-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみ式作業台カテゴリの売れ筋ランキング