ファクトリーサプライ用品技術窓口
型番
| 型番 | HB-620-BR-PACK | HB-620-LGY-PACK | HB-880-BR-PACK | HB-880-LGY-PACK | HB-920-LGY-PACK |
|---|---|---|---|---|---|
| カラー | ブラウン | ライトグレー | ブラウン | ライトグレー | ライトグレー |
| 容量 ※本体 | 68L | 101L | 200L | ||
| 質量 | 2.2kg | 3.0kg | 5.3kg | ||
| 最大収納質量 | 40kg | 72kg | 72kg | ||
| カートン寸法 | 625×455×835 | 885×455×835 | 940×520×622 | ||
| 外寸 | 620×443×445 | 880×443×445 | 920×500×710 | ||
| 内寸 | 500×345×410(※フタ含む) | 760×345×410(※フタ含む) | - | ||
| フタ開口部 | - | - | 710×330×265 | ||
| 材質 | ポリプロピレン | ||||
| 灯油ポリタンク収納目安 | 18L×2個 幅広20L×2個 ※一般的な灯油ポリタンクでの目安個数です。 一部の特殊なサイズは除きます。 | 18L×4個 幅広20L×3個 ※一般的な灯油ポリタンクでの目安個数です。一部の特殊なサイズは除きます。 | |||
※内寸は内底部の一番せまい部分の寸法です。
※寸法表示はW(幅)×D(奥行)×H(高さ)mmです。(全て約表示)
HB-620・HB-880

盗難防止に市販の南京錠が取り付けられる鍵穴付き。
(シャックル径が5mm以下の物が使用可能)

しっかりとまるバックルで水やほこりの浸入を防ぎます。
HB-920

盗難防止に正面と後ろへ市販の南京錠が取り付けられる鍵穴付き。
(シャックル径が5mm以下の物が使用可能)

片手で簡単に開閉できるワイドな取っ手のフタカバー。

HB-920/内寸(約)
HB-620・HB-880

ベランダに

ガーデニング用品の収納に

トラックなどの荷台スペースに

HB-620

HB-880
HB-920

ガーデニング用品の収納に

アウトドア、レジャー用品の収納に


通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,952円 ( 9,847円 ) | 5日目 |
11,550円 ( 12,705円 ) | 5日目 |
【特長】
・HB-620は18L・20Lのポリタンクなら2個収納できます。(※一般的な灯油ポリタンクでの目安個数です。一部の特殊なサイズは除きます)。
・正面に市販の南京錠を取り付けられる鍵穴付きです。
・HB-880は18Lのポリタンクなら4個、20Lのポリタンクなら3個収納できます。(※一般的な灯油ポリタンクでの目安個数です。一部の特殊なサイズは除きます)。
・正面に市販の南京錠を取り付けられる鍵穴付きです。
・HB-920は壁際に置いたままフタカバーの開閉ができ、収納物の出し入れが簡単にできます。
・ポリタンクと一緒に高さのある給油ポンプも立てたまま収納できます。(※直付けタイプ以外のポンプは必ずタンクから抜いて収納してください)。
・正面と後ろに市販の南京錠を取り付けられる鍵穴付きです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~