17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブロッククッションBC-L

通常単価(税別)
1,4492,170
税込単価
1,5942,387
通常出荷日:1日目

収納物の形状や大きさに合わせてブロックをくり抜き、衝撃から守るクッションです。【特長】・マス目状に切れ...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:ポリウレタン
  • カラー:グレー
型番質量(g)外寸(横×縦×厚み)(mm)ブロック寸法(横×縦×厚み)(mm)
BC-L100306×438×3514.6×14.6×35
BC-L60208306×438×6014.6×14.6×60
ブロッククッションBC-L【1~10個入り】 仕様1
ブロッククッションBC-L【1~10個入り】 仕様2

BC-L60の厚みイメージ

使用方法・使用事例

使用事例

ブロッククッションBC-L【1~10個入り】 使用事例

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 本体型番

  • JANコード

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

本体型番

JANコード

ケース寸法(間口×奥行×高さ)

(mm)

最小発注数量
BC-L
4991068145900
305×438×35
1個
BC-L60
4991068150065
306×438×60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,449
( 1,594 )
1日目
2,170
( 2,387 )
1日目

詳細情報

基本情報

収納物の形状や大きさに合わせてブロックをくり抜き、衝撃から守るクッションです。
【特長】
・マス目状に切れ目が入っておりブロックを簡単に抜くことができます。
・クッションを重ねて使用すれば深い型抜き形状を作れます。
・アルミケースや工具箱などの内装クッションとして使用できます。
・60MMBC-L60はクッションをくり抜き大切な収納物を安全にガード!!アルミケースや工具箱などの内装クッションとしてお使い頂けます。
・弾力性のあるポリウレタン製クッションに14.6mm間隔で切れ目が入っており、簡単に指でつまんでちぎれるので、収納物の形状に合わせて型抜きの専用クッションを作ることができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブロッククッションBC-Lのレビュー
3.6平均満足度:3.63件のレビュー
梱包用
5
満足度:5.0
切れ目があるクッションのため、好きな大きさに切り取れて使いやすい。
0人が参考にしています。
工具箱の整理
3
満足度:3.0
工具箱の整理に使いました。スポンジが柔らかく、使い難かったです。 整理は綺麗に出来ましたが、スポンジの耐久性が悪く ちょ...もっと読む
0人が参考にしています。
工具の整理
3
満足度:3.0
スポンジが柔らかく弱い。すぐボロボロになったので、次回はもう少し硬いのが良いと感じました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブロッククッションBC-L
タフシステム2.0 ブロッククッション
アルミトランクケース用クッション
プロテクターツールケース TAK-13ML/L/XL用ハンドル
収納トレイ
ドライバスタンド・T形レンチホルダⅡ・スプレー缶ホルダ
メーカーアステージデウォルトトラスコ中山トラスコ中山KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格1,449-4,1006,0276306,200 -5,097 -
通常出荷日1日目19日目4日目1日目1日目〜1日目
対応商品工具箱・ツールボックス-道具箱・トランクボックス-ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリア-
単品/パック単品-----
材質ポリウレタン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具箱・ケース関連用品カテゴリの売れ筋ランキング