17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パーツストッカー用仕切板

通常単価(税別)
214440特別価格
税込単価
235484特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

パーツストッカー・パーツストッカーフリーの空間をアレンジできる専用別売仕切板。【特長】・S-A1、S-...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 奥行 (mm)
    8
  • 材質
    ポリプロピレン
  • 内容量
    1個
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

パーツストッカー用 浅型仕切板の仕様

アステージ パーツストッカー用仕切板:関連画像

パーツストッカー用 浅型仕切板の外観

アステージ パーツストッカー用仕切板:関連画像

パーツストッカー用 浅型仕切板の外形図

品番 対応品名 対応品番
S-A1(4枚組) パーツストッカー PS-120A/155HA/155A/230HA/230A/300A
パーツストッカーフリー F-120A/155HA/155A/230HA/230A
S-A2(4枚組) パーツストッカー PS-120A/155HA/155A/230HA/230A/300A
パーツストッカーフリー F-120A/155HA/155A/230HA/230A
S-A3(4枚組) パーツストッカー PS-120A/155HA/155A/230HA/230A/300A
パーツストッカーフリー F-120A/155HA/155A/230HA/230A
S-A4(2枚組) パーツストッカー PS-155HA/155A/230HA/230A/300A
パーツストッカーフリー F-155HA/155A/230HA/230A
S-A6(2枚組) パーツストッカー PS-230HA/230A/300A
パーツストッカーフリー F-230HA/230A

パーツストッカー用 深型仕切板の仕様

アステージ パーツストッカー用仕切板:関連画像

パーツストッカー用 深型仕切板の外観

アステージ パーツストッカー用仕切板:関連画像

パーツストッカー用 深型仕切板の外形図

品番 対応品名 対応品番
S-F1(4枚組) パーツストッカー PS-155F/230HF/230F/300F/375F
パーツストッカーフリー F-155F/230HF/230F
S-F2(4枚組) パーツストッカー PS-155F/230HF/230F/300F/375F
パーツストッカーフリー F-155F/230HF/230F
S-F3(4枚組) パーツストッカー PS-155F/230HF/230F/300F/375F
パーツストッカーフリー F-155F/230HF/230F
S-F4(2枚組) パーツストッカー PS-155F/230HF/230F/300F/375F
パーツストッカーフリー F-155HF/230HF/230F
S-F6(2枚組) パーツストッカー PS-230HF/230F/300F/375F
パーツストッカーフリー F-230HF/230F

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 間口 (mm)

  • 高さ (mm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

高さ (mm)

JANコード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
34
23
4991068152977
11
1個
20個
70
23
4991068152984
20
1個
1個
106
23
4991068152991
26
1個
20個
143
23
4991068153004
20
1個
20個
216
23
4991068153011
29
1個
1個
34
43
4991068153028
17
1個
1個
70
43
4991068153035
30
1個
1個
106
43
4991068153042
45
1個
1個
143
43
4991068153059
32
1個
1個
216
43
4991068153066
51
1個
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
252
( 277 )
4日目
214
( 235 )
1日目
232
( 255 )
4日目
298
( 328 )
4日目
369357
( 393 )
1日目
300
( 330 )
1日目
388
( 427 )
1日目
289
( 318 )
1日目
290
( 319 )
1日目
440
( 484 )
4日目

詳細情報

基本情報

パーツストッカー・パーツストッカーフリーの空間をアレンジできる専用別売仕切板。
【特長】
・S-A1、S-A2、S-A3は4枚セット。
・S-A4、S-A6は2枚セット。
・S-F1、S-F2、S-F3は4枚セット。
・S-F4、S-F6は2枚セット。
【用途】
・パーツストッカー・パーツストッカーフリーのアレンジに便利。
・収納したいものに合わせて内部を仕切ることで多用途に使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーツストッカー用仕切板のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
保守部品の収納
5
満足度:5.0
パーツストッカー本体を買うと、ひと通りの仕切り板一式が中に入っていますが、より自分好みに仕切りたいときに、これの出番です...もっと読む
0人が参考にしています。
部品の整理
4
満足度:4.0
仕切り無しのパーツストッカーと組み合わせて部品の整理に使っています。必要なだけ購入できるので便利です。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qどれでも使用できますか?
A
お使い商品の型番の最後についている「A(浅型)」・「F(深型)」で対象品を選び、その後使用用途に応じて、仕切板の製品番号の最後の数(連結数)で決定致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーツストッカー用仕切板
パーツストッカー用仕切板 PSS-L・PSS-LL
ストッパーケース ブラック
スタイリングキャビネット
パーツケース 仕切板・内箱 組合せタイプ
ヘキサゴンパック用ストッカー
メーカーアステージアステージアステージアステージアズワントラスコ中山
通常価格214-360 -2,157 -2,330 -2,266 -19,491
通常出荷日1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目〜7日目
商品タイプその他その他引出し引出しポケットその他
奥行 (mm)84200152176155
材質ポリプロピレンポリプロピレン本体:ポリプロピレン ストッパー部:ナイロン本体・引き出し:ポリスチレン--
内容量1個1パック(4枚)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング