17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロマスター PROM【1~8個入り】

通常単価(税別)
1,48011,250
税込単価
1,62812,375
通常出荷日:3日目~6日目

【特長】・上蓋は内容物が見やすいナチュラルカラー。・本体内には、小物の収納に便利なトレー付き。

詳細を確認
  • 外寸 (mm)
    400×255×200
  • 内寸 (mm)
    334×210×165
  • トレー寸法 (mm)
    334×210×100
  • 材質
    ポロプロピレン
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

DIY工具やホビー、レジャー用品の収納に便利なボックス。

型番カラー質量最大収納質量カートン寸法外寸内寸材質
PROM-400-GYグレー1.0kg5kg-400×255×200334×210×165
(トレー使用時H100)
ポリプロピレン
PROM-400-GY-PACK-814×533×419
PROM-400-NAナチュラル1.0kg-
PROM-400-NA-PACK-814×533×419

※内寸は内底部の一番せまい部分の寸法です。
※寸法表示はW(幅)×D(奥行)×H(高さ)mmです。(全て約表示)

使用方法・使用事例

プロマスター PROM 使用例

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

内容量

最小発注数量
ナチュラル
4945296000432
1000
1個
1個
ナチュラル
4945296000432
8000
1パック(8個)
1パック

8個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,480
( 1,628 )
6日目
11,250
( 12,375 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上蓋は内容物が見やすいナチュラルカラー。
・本体内には、小物の収納に便利なトレー付き。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロマスター PROMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロマスター PROM
ニューアタックケース NAC
ガンメタツールボックス
ツールパワー TBPB
道具箱 プロケース
道具箱 RVBOX
メーカーアステージアステージアステージアステージトラスコ中山アイリスオーヤマ
通常価格1,480-684 -4,981 -2,497 -5,487 -2,313
通常出荷日3日目〜3日目5日目5日目1日目〜4日目
外寸(mm)400×255×200270×145×85----
内寸(mm)334×210×165-----
トレー寸法(mm)334×210×100-----
材質ポロプロピレンポリプロピレンスチール、ポロプロピレンポリプロピレン--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

道具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト