17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

NEWサンシャルム流し台

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

NEWサンシャルム流し台

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NSSN-680

2023年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

野外での水を使う作業に便利な流し台です。
【特長】
・シンク部はプラスチック製なので、全体重量も軽く、移動に便利です。
・前面パイプにはタオルが掛けられ、脚部下方に作業用の道具を置ける棚があります。
・プラスドライバー1本を使うだけで簡単に組み立てられます。
・フック穴が付いており、市販のS字フックを掛ければ、ビニール袋や小物などが掛けられ便利です。(4ヶ所)

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
流し台
サイズ(mm)
595×510×680
キャスター
シンク数
一槽
シンク内容量(L)
25
JANコード
4945296010271
質量(g)
4500
材質
シンク:ポリプロピレン、パイプ脚・物置台・パイプ:スチール(焼付塗装)、排水ホース:ポリエチレン・ABS、排水パーツ:ステンレススチール・ポリプロピレン
内容量
1台
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト