17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

折りたたみ式コンテナ NM-35

通常単価(税別)
8101,278
税込単価
8911,406
通常出荷日:4日目

折りたためるコンテナで、工具用品やおもちゃ、文房具などの収納に便利なコンテナ。【特長】・A4ファイル(...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■折りたたみ式コンテナ NM-35

  • 外寸:350×490×252mm(折りたたみ時H56mm)
  • 内寸:317×455×244mm
型番カラー材質容量質量最大収納質量積み重ね段数
NW-35スモークブラックポリプロピレン32L1.3kg7kg3段まで
スモークホワイト
 

■折りたたみ式コンテナ NM-35用フタ

  • 外寸:355×495×25mm
型番カラー材質質量
NW-35用フタスモークブラックポリプロピレン400g
スモークホワイト
 

※内寸は内底部の一番せまい部分の寸法です。寸法表示はW(幅)×D(奥行)×H(高さ)です。(全て約表示)

型番リスト

表示件数

容量

(L)

外形間口

(mm)

外形奥行

(mm)

外形高さ

(mm)

外形高さ範囲

(mm)

詳細タイプ

詳細色

内寸

(mm)

JANコード

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
ブラック
32
350
490
252
201-300
本体
スモークブラック
317(W)×455(D)×244(H)
4991068150072
1.3
1個
1個
ホワイト
32
350
490
252
201-300
本体
スモークホワイト
317(W)×455(D)×244(H)
4991068150089
1.3
1個
10個
ブラック
-
355
495
25
-
フタ
スモークブラック
-
4991068150096
0.4
1個
1個
ホワイト
-
355
495
25
-
フタ
スモークホワイト
-
4991068150102
0.4
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,252
( 1,377 )
4日目
1,278
( 1,406 )
4日目
810
( 891 )
4日目
810
( 891 )
4日目

詳細情報

基本情報

折りたためるコンテナで、工具用品やおもちゃ、文房具などの収納に便利なコンテナ。
【特長】
・A4ファイル(背表紙を上に)やキャンプ等のアウトドアにも便利。
・メッシュタイプで中身も確認でき、積み重ねての使用も可能。
・上枠に45cmまでの目盛り付き。
・NM-35-SBKは折りたたみ式コンテナ専用のフタ。
・NM-35-SWHは折りたたみ式コンテナ専用のフタ。
【用途】
・倉庫での部品の一時保管・製品の収納に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折りたたみ式コンテナ NM-35のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
当社内で加工等の素材、部品保管に使用しています
5
満足度:5.0
当社内で加工する製品のロットごとに素材、部品等の一時保管用に使用しています。以前は段ボール箱を使用していましたが、破れた...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q最大収納質量・積み重ね段数はいくつですか?
A
約7kg、積み重ねは3段までです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折りたたみ式コンテナ NM-35
折りたたみコンテナ(75L)
α折りたたみコンテナ 20L 本体/フタ
薄型折りたたみコンテナ
折りたたみコンテナ パタパタ
折りたたみコンテナ(75L・フタ付き)
メーカーアステージトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山DICプラスチックトラスコ中山
通常価格810-5,230 -663 -1,290 -4,334 -5,386 -
通常出荷日4日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ
外形間口範囲(mm)301-400601-700--501-600601-700
外形奥行範囲(mm)451-500401-450--351-400401-450
材質ポリプロピレン(PP)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング