17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シールドコンテナ シャット

通常単価(税別)
1,5922,802
税込単価
1,7513,082
通常出荷日:1日目

水やホコリをシャットアウトするパッキン付き簡易密閉型コンテナ。【特長】・フタ裏側のフレーム部にパッキン...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【材質】

  • 本体、フタ、バックル:ポリプロピレン
  • 線材:ステンレス鋼
  • パッキン:発泡ポリエチレン

【仕様】

型番カラー外寸
(mm)
内寸
(mm)
容量
(L)
質量
(kg)
最大収納質量
(kg)
積み重ね段数
SLC-13Cクリア295×443×159245×365×140130.9155段まで
SLC-25C295×443×259238×358×240211.220
SLC-22C379×545×178319×449×155231.520
SLC-45C379×545×322309×439×300432.1403段まで

※内寸は内底部の一番せまい部分の寸法です。
※寸法表示はW(幅)×D(奥行)×H(高さ)mmです(全て約表示)。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 内寸(W×D×H)(mm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

内寸(W×D×H)

(mm)

JANコード

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
13
245(W)×365(D)×140(H)
4991068159075
0.9
1個
1個
23
319(W)×449(D)×155(H)
4991068159099
1.5
1個
4個
21
238(W)×358(D)×240(H)
4991068159082
1.2
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,592
( 1,751 )
1日目
2,802
( 3,082 )
1日目
2,380
( 2,618 )
1日目

詳細情報

基本情報

水やホコリをシャットアウトするパッキン付き簡易密閉型コンテナ。
【特長】
・フタ裏側のフレーム部にパッキンが付いているので、水・ホコリが入りにくい。
・スタッキング(積み重ね)可能。
・フタには便利な目盛り付き。
・丈夫なステンレス線材バックル。
【用途】
・倉庫での部品の一時保管・製品の収納に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シールドコンテナ シャットのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
防錆用に
5
満足度:5.0
コンテナの中に鉄の部品と防錆紙をいっしょに入れて使ってます。
0人が参考にしています。
ほこり
4
満足度:4.0
上のカバ−があるので 雨のどがはいらず 錆の防止になりますし ほこりなども防げます
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q完全な密閉コンテナですか?
A
完全密閉ではございません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シールドコンテナ シャット
アステージ NWボックス クリア NW-L1/NW-M1
STボックス
TP規格コンテナ TRシリーズ リサイクルコンテナ
グリーンコンテナ フタ
リサイクルコンテナ フタ
メーカーアステージアステージアステージトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,592-2,065 -466 -1,285 -1,020 -1,380 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目〜1日目
商品タイプボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナ
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(再生PP30%以上)ポリプロピレン(PP)
クリアクリア-ブルーグリーンブルー
材質線材:ステンレス鋼 パッキン:発泡ポリエチレン本体・フタ・バックル・仕切板(小)、(中):ポリプロピレン(PP)、仕切板(大):ポリスチレン(PS)----
内容量1個-----

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング