ファクトリーサプライ用品技術窓口
工具や大工用品、アウトドア用品など多目的な収納・保管に便利なコンテナ。【特長】・NC-1.5はNC-7...
詳細を確認
材質(本体、フタ、バックル):ポリプロピレン
| 型番 | 品番 | カラー | 容量 (L) | 質量 (kg) | 最大収納質量 (kg) | 積み重ね段数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC-1.5 | #1.5 | ナチュラル | 1.5 | 0.2 | 2 | 10段まで |
| NC-7 | #7 | 4 | 0.4 | 5 | 8段まで | |
| NC-11 | #11 | 7 | 0.5 | |||
| NC-13 | #13 | 13 | 0.9 | 15 | 5段まで | |
| NC-25 | #25 | 24 | 1.2 | 20 | ||
| NC-22 | #22 | 23 | 1.5 | |||
| NC-45 | #45 | 43 | 2.1 | 40 | 3段まで | |
| NC-30 | #30 | 27 | 1.7 | 25 | 5段まで | |
| NC-50 | #50 | 42 | 2.3 | 40 | 5段まで | |
| NC-75 | #75 | 68 | 3.0 | 60 | 3段まで |
| 型番 | 品番 | 外寸(mm) | 内寸(mm) |
|---|---|---|---|
| NC-1.5 | #1.5 | 205×160×94 | 159×124×80 |
| NC-7 | #7 | 200×349×111 | 158×283×95 |
| NC-11 | #11 | 200×349×181 | 153×278×165 |
| NC-13 | #13 | 295×443×159 | 245×365×140 |
| NC-25 | #25 | 295×443×259 | 238×358×240 |
| NC-22 | #22 | 379×545×178 | 319×449×155 |
| NC-45 | #45 | 379×545×322 | 309×439×300 |
| NC-30 | #30 | 337×715×177 | 277×619×155 |
| NC-50 | #50 | 425×716×208 | 362×617×185 |
| NC-75 | #75 | 425×716×323 | 354×609×300 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
547円 ( 602円 ) | 1日目 |
829円 ( 912円 ) | 1日目 |
1,023円 ( 1,125円 ) | 1日目 |
1,429円 ( 1,572円 ) | 1日目 |
2,404円 ( 2,644円 ) | 1日目 |
2,060円 ( 2,266円 ) | 1日目 |
3,169円 ( 3,486円 ) | 1日目 |
3,306円 ( 3,637円 ) | 1日目 |
3,654円 ( 4,019円 ) | 1日目 |
3,913円 ( 4,304円 ) | 1日目 |
2,863円 ( 3,149円 ) | 1日目 |
4,365円 ( 4,802円 ) | 1日目 |
工具や大工用品、アウトドア用品など多目的な収納・保管に便利なコンテナ。
【特長】
・NC-1.5はNC-7、NC-11に2個並べてスタッキングも可能、NC-1.5は蓋に15cmまでの目盛り付き。
・NC-7はNC-11ともスタッキング可能。NC-7、NC-11蓋に25cmまでの目盛り付き。
・NC13はNC-25ともスタッキング可能。NC13はNC-25は蓋に35cmまでの目盛り付き。
・NC-22はNC-45ともスタッキング可能。NC-22は蓋に43cmまでの目盛り付き。
・NC-30は、蓋に60cmまでの目盛り付き。
・NC-50はNC-75ともスタッキング可能。NC-50、NC-75は蓋に60cmまでの目盛り付き。
【用途】
・倉庫での部品の一時保管・製品の収納に最適。

ミスミ
バックル式クリアボックス
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):255円~

三甲
ボックス型コンテナ サンボックス
4.7通常価格(税別):866円~

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
4.7通常価格(税別):880円~

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):547円~

アステージ
STボックス
0通常価格(税別):466円~

トラスコ中山
Fシリーズコンテナ(本体)
4.8通常価格(税別):1,125円~

アステージ
NFボックス(本体)
4.7通常価格(税別):283円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Bタイプ)
4.5通常価格(税別):321円~

積水テクノ成型
TC型コンテナ
0通常価格(税別):1,701円~