17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

NTボックス(グリーン)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NT-1.5-GR-PACK

2021年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

工具類やアウトドア用品などの収納に便利な蓋付きコンテナボックス。
【特長】
・NT-1.5はNT-7、NT-11に2個並べてスタッキングも可能、NT-1.5、NT-11は蓋に15cmまでの目盛り付き。
・NT-7はNT-11ともスタッキング可能。NT-7、NT-11蓋に25cmまでの目盛り付き。
・NT13はNT-25ともスタッキング可能。NT13はNT-25は蓋に35cmまでの目盛り付き。
・NT-22はNT-45ともスタッキング可能。MT-22は蓋に43cmまでの目盛り付き。
・NT-30は、蓋に60cmまでの目盛り付き。
・NT-50はNT-75ともスタッキング可能。NT-50、NT-75は蓋に60cmまでの目盛り付き。
【用途】
・倉庫での部品の一時保管・製品の収納に最適。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ボックス型コンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
グリーン
容量(L)
1.5
内寸(W×D×H)(mm)
159(W)×124(D)×80(H)
JANコード
4945296013708
質量(kg)
12
材質
-
内容量
1ケース(60個)
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト