17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

“BSネジタルデライトホイル”(六角軸)

通常単価(税別)
9301,400特別価格
税込単価
1,0231,540特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・特殊繊維に砥粒を含浸させていますので、簡単に艶出しができます。【用途】・ステンレス、金属の研...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

直径

(mm)

粒度

(#)

重ね枚数

(枚)

トラスココード

JANコード

質量(g)

不織布枚数(枚)

RoHS?最小発注数量
30
400
不織布枚数(枚):28
410-4013
4951989868098
36.000
28
-
10
1個
50
400
不織布枚数(枚):43
410-4048
4951989868128
60.000
43
-
10
1個
30
600
不織布枚数(枚):30
410-4056
4951989868234
36.000
30
-
10
1個
30
1000
不織布枚数(枚):30
410-4064
4951989868241
36.000
30
10
1個
50
600
不織布枚数(枚):50
410-4072
4951989868258
60.000
50
-
10
1個
50
1000
不織布枚数(枚):50
410-4081
4951989868265
60.000
50
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,100
( 1,210 )
1日目
1,400
( 1,540 )
1日目
1,100
( 1,210 )
1日目
930
( 1,023 )
1日目
1,4001,358
( 1,494 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,400
( 1,540 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊繊維に砥粒を含浸させていますので、簡単に艶出しができます。
【用途】
・ステンレス、金属の研磨、クリーニング、木工。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“BSネジタルデライトホイル”(六角軸)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“BSネジタルデライトホイル”(六角軸)
“BSネジタルスコーライトホイル”(六角軸)
“BSネジタルデライトU型ホイル”(六角軸)
ナイロン軸付ホイール(軸径6mm)
軸付サイザルホイール 軸径6mm
“軸付フェルトスリットホイール”(軸径6mm)
メーカーイチグチイチグチイチグチトラスコ中山柳瀬ムラコ
通常価格930-900 -1,4804,478 -1,710 -1,330 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目
用途研磨研磨研磨研磨磨き磨き
種類ホイールホイールホイールホイールバフバフ
材質エメリー・アルミナ砥材スコーライト・ポリライトエメリー・アルミナ砥材ナイロン系サイザル・麻フェルト
幅(mm)252540252520
軸径(mm)6.36.36.3666
よく一緒に購入される商品

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング