17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

BS “BSクロスサンダー”

通常単価(税別)
2802,100
税込単価
3082,310
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・目づまりしないスムース研磨。クロス製なので仕上り抜群です。【用途】・塗料はがし、サビ落とし、...

詳細を確認
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

厚み

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

セット内容

詳細タイプ

重量

(g)

付属品

RoHS?最小発注数量
80相当
6
4951989840049
410-3777
28.000
アルミナ砥材
-
荒目
28
穴径16mm→15mmアダプター1枚
10
5個
120相当
5
4951989840056
410-3785
-
-
-
中目
26
穴径16mm→15mmアダプター1枚
10
5個
240相当
5
4951989840063
410-3793
-
-
-
細目
22
穴径16mm→15mmアダプター1枚
10
1個
-
-
4951989840070
410-3807
-
-
-
専用パット
34
-
10
10個
-
-
4951989840087
410-3815
-
-
各1枚:84004(荒目)、84005(中目)、84006(細目)、84007(専用パット)、穴径16mm→15mmアダプター
セット品
86
-
10
2個
ソフト
5
4951989857030
410-3858
-
-
-
ソフトタイプ
28
-
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
839
( 923 )
2日目
699
( 769 )
1日目
699
( 769 )
1日目
280
( 308 )
4日目
2,100
( 2,310 )
1日目
1,070
( 1,177 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・目づまりしないスムース研磨。クロス製なので仕上り抜群です。
【用途】
・塗料はがし、サビ落とし、表面研磨。

ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BS “BSクロスサンダー”のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ステンレスの仕上げに!
4
満足度:4.0
きれいに仕上がります!ただちょっとこの商品自体の価格が高いのが難点です。(こちらのサイトでの購入価格は他と比べても安くと...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BS “BSクロスサンダー”
BS “BSサビトルネードサンダー”
ディスクペーパー“BS刃物手入れサンダー”
ディスクペーパー“テクノディスクLL-C”
"GP三面ディスク" アランダム(一般金属用)
スコッチ・ブライト CNSベベルブラック
メーカーイチグチイチグチイチグチイチグチトラスコ中山スリーエムジャパン
通常価格280-1,7999501,373 -5,627 -2,301
通常出荷日1日目〜4日目1日目1日目〜1日目〜1日目
商品タイプサンダー用ペーパーディスクペーパーディスクペーパー研磨布ディスク研磨布ディスクディスクペーパー
外径(mm)10010010010010090
穴径(mm)151515151516
砥粒ACACアランダムC
最高使用回転数(rpm)13000120001300013600--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング