ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

あんぜんカバーB 200ミリ用

あんぜんカバーB 200ミリ用 5006B
通常単価(税別)
6,4005,520
税込単価
7,0406,072
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ぐらつかず安定・安心です。・電気ドリルコードの巻き付き防止付です・切り粉が目に入らず安全です...

詳細を確認
  • 最高使用回転数以下でご使用ください。研磨作業時は、保護メガネ、防塵マスク、手袋、帽子を必ず装着してください。

型番:

5006B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5006Bの仕様・寸法情報

用途
木工用
JANコード
4962660360527
トラスココード
392-7300
サイズ(mm)
高さ:135、幅:300
軸径d(mm)
10
内容
あんぜんカバー、六角レンチ、短軸用アダプター
RoHS?
10
-
-

商品情報

使用例

型番リスト

表示件数
型番
5006B
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,4005,520
( 6,072 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ぐらつかず安定・安心です。
・電気ドリルコードの巻き付き防止付です
・切り粉が目に入らず安全です。
・自在錐切削時の危険防止・切粉の飛び散りを防止するカバーです。
・自在錐サイズ30X200mm用です。
【用途】
・ダウンライトの取り付け作業。
・ダウンライト、配管、ダクト等の穴あけ作業時

ご注意

  • 最高使用回転数以下でご使用ください。研磨作業時は、保護メガネ、防塵マスク、手袋、帽子を必ず装着してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

あんぜんカバーB 200ミリ用の型番5006Bのページです。 型番5006Bに関する仕様情報を記載しております。
あんぜんカバーB 200ミリ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
あんぜんカバーB 200ミリ用
あんぜんカバーA 120ミリ用
プレート(TAWシリーズ用)
マジックドリルDRA用トルクスレンチ
インサートBSSシリーズ用レンチ
偏芯スリーブ 〔DRX/DRZ加工径調整/芯高調整用〕 SHE
メーカースターエムスターエム三菱マテリアル京セラ大昭和精機京セラ
通常価格6,4004,7243001,4303,12514,770 -
通常出荷日1日目1日目2日目2日目5日目2日目〜
用途木工用木工用鉄工用鉄工用鉄工用鉄工用
JANコード49626603605274962660360503----
トラスココード392-7300392-7296----
サイズ(mm)高さ:135、幅:300高さ:135、幅:206----
軸径d(mm)1010----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリル関連用品カテゴリの売れ筋ランキング