ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ホーザン ニッパー N-9-125・N-9-150 |
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |
|
ミスミ 指サック (天然ゴム) 口切タイプ 1000本入 |
【特長】
・増し締め機能付の結束機で結束バンドと比べ簡単、フリーサイズに結束ができます。
・ベルトカラー:黒
・セット内容:ボディ、ベルト15m×2個、クリップ×200個、替刃×1シート(刃5枚)


トラスコ中山
小型結束機 しめしめ45セット 白・黒シリーズ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
手締め結束ベルト しめしめ60・80用
0通常価格(税別):2,630円~

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

ミスミ
気泡緩衝材 エコタイプ 1200mm×42m巻
4.5通常価格(税別):2,176円

エスコ
マジックストラップ(強力結束)
4.5通常価格(税別):194円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):131円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):134円~

ミスミ
PPバンド 自動梱包機用【2個入り】 15.5mm×2500m
4.3通常価格(税別):12,670円