ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm |
|
HEIKO ポリエチレン袋 0.03mm 301~320【1~100個入り】 |
|
HEIKO ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】 |
【特長】
・テープ同士のみが細かい凹凸によって結束して接着するので、対象物に傷を付けずに結束することができます。
・水に濡れても結束力は変わりません。またはがす事もでき、数回程度なら再使用も可能です。
・手で切ることができ、書込みもできます。
・幅×長さ:18mm×50m
・材質:ポリプロピレン

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。


トラスコ中山
結束バンド固定具(ネジタイプ)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~