17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モメンティブ 真空グリース TSK5200 100g入

通常単価(税別)
3,100
税込単価
3,410
通常出荷日:2日目

【特長】・白色半透明グリース状のシリコンオイルコンパウンド。真空シール用に適しており、10^-4Pa程...

詳細を確認

    型番:

    98-0756
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    98-0756の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    98-0756
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,100
    ( 3,410 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・白色半透明グリース状のシリコンオイルコンパウンド。真空シール用に適しており、10^-4Pa程度まで使用可能。
    ・耐水性、高真空時のシール性に優れています。
    ・電気絶縁シールとしてもお使い頂けます。
    ・使用温度範囲:-50~200℃
    ・容量(g):100

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    モメンティブ 真空グリース TSK5200 100g入の型番98-0756のページです。 型番98-0756に関する仕様情報を記載しております。
    モメンティブ 真空グリース TSK5200 100g入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
    A
    グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    モメンティブ 真空グリース TSK5200 100g入
    真空グリース ダウコーニング 50g缶入
    シリコングリース G30/G40/HIVAC 100g
    シリコングリース(ハイバックG)100g
    真空用グリース
    高真空グリース
    メーカー三商三商東京硝子器械クライミングアズワンコクゴ
    通常価格3,1004,7003,600 -3,2501,8602,797 -
    通常出荷日2日目4日目2日目〜1日目1日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シリコングリスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト