17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

真空グリース ダウコーニング 50g缶入

通常単価(税別)
4,700
税込単価
5,170
通常出荷日:4日目

【特長】・真空度1.33×10^-4Pa高真空が得られます。・温度範囲-40~+200℃の範囲内で使用...

詳細を確認

    型番:

    98-0701
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    98-0701の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    98-0701
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,700
    ( 5,170 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・真空度1.33×10^-4Pa高真空が得られます。
    ・温度範囲-40~+200℃の範囲内で使用可能です。
    ・耐熱化性、薬品性に優れていて毒性がありません。
    ・容量:50g缶入り

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    真空グリース ダウコーニング 50g缶入の型番98-0701のページです。 型番98-0701に関する仕様情報を記載しております。
    真空グリース ダウコーニング 50g缶入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
    A
    グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    真空グリース ダウコーニング 50g缶入
    モメンティブ 真空グリース TSK5200 100g入
    真空用グリース
    高真空グリース
    シリコングリース G30/G40/HIVAC 100g
    真空グリース ダウグリース
    メーカー三商三商アズワンコクゴ東京硝子器械ケニス
    通常価格4,7003,1001,8602,797 -3,600 -4,561
    通常出荷日4日目2日目1日目1日目〜2日目〜4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シリコングリスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト