17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

98-0430
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番型式品名サイズ(mm)
98-043020306専用グルースティック(15本入)φ7×100

98-0430の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
98-0430
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
400
( 440 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすいピストルタイプで、上向きでも下向きでも使用できます。
・サイズ(mm):φ7×100
・入数(本):15

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニグルーガン用交換スティック 20306 15本入の型番98-0430のページです。 型番98-0430に関する仕様情報を記載しております。
ミニグルーガン用交換スティック 20306 15本入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニグルーガン用交換スティック 20306 15本入
接着用スティック(交換用) HB-45専用(7φ×100㎜)12本入
ミニグルーガン 20313
ホットメルト接着剤接着ガン(高吐出タイプ)用交換ノズル
THREEAXIS ミニグルーガン ヒューズ付き
ホットスティック
メーカー三商ケニス三商ヘンケルイチネンアクセスgoot(太洋電機産業)
通常価格4002921,1803,917 -1,093763 -
通常出荷日2日目12日目2日目1日目1日目5日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホットメルト接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト