17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

横型ステッカー 812-64 関係者以外立入禁止

通常単価(税別)
550
税込単価
605
通常出荷日:2日目

【特長】・簡単に貼れるステッカータイプです。・規格:関係者以外立入禁止・サイズ(mm):120×360...

詳細を確認

型番:

96-1764
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

96-1764の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステッカー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
96-1764
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
550
( 605 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単に貼れるステッカータイプです。
・規格:関係者以外立入禁止
・サイズ(mm):120×360
・厚さ(mm):0.1
・材質:PVCステッカー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

横型ステッカー 812-64 関係者以外立入禁止の型番96-1764のページです。 型番96-1764に関する仕様情報を記載しております。
横型ステッカー 812-64 関係者以外立入禁止のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ドアに貼り付けて使用
5
満足度:5.0
当社は関係者以外も自由に出入りする環境にあり、他社を訪問した際に何か対策をしたいと思い、あまりコストはかけられないのでこ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
横型ステッカー 812-64 関係者以外立入禁止
透明ステッカー「関係者以外立入禁止」
ステッカー標識「立入禁止」 横型 90×360㎜
横型ステッカー 812-62 火気厳禁
縦型ステッカー 812-03 立入禁止
イラストステッカー(立入禁止)
メーカー三商日本緑十字社日本緑十字社三商三商日本緑十字社
通常価格5501,7992,9075505501,465
通常出荷日2日目4日目4日目2日目2日目6日目
商品タイプステッカーステッカーステッカーステッカーステッカーステッカー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト