17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

劇・毒物ステッカー 医薬用外毒物 D ヨコ型

通常単価(税別)
200
税込単価
220
通常出荷日:2日目

【特長】・安全管理用にお使い下さい。・サイズ(mm):70×135・材質:PVCステッカー

詳細を確認

型番:

96-1754
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

96-1754の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステッカー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
96-1754
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
200
( 220 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全管理用にお使い下さい。
・サイズ(mm):70×135
・材質:PVCステッカー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

劇・毒物ステッカー 医薬用外毒物 D ヨコ型の型番96-1754のページです。 型番96-1754に関する仕様情報を記載しております。
劇・毒物ステッカー 医薬用外毒物 D ヨコ型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
劇・毒物ステッカー 医薬用外毒物 D ヨコ型
劇・毒物ステッカー「医薬用外毒物」
劇・毒物ステッカー 医薬用外毒物 B タテ型
ステッカー標識「医薬用外毒物」
劇・毒物ステッカー 医薬用外劇物 C ヨコ型
劇・毒物ステッカー 医薬用外劇物 A タテ型
メーカー三商日本緑十字社三商日本緑十字社三商三商
通常価格2001,5503002,799200300
通常出荷日2日目1日目2日目1日目2日目2日目
商品タイプステッカーステッカーステッカーステッカーステッカーステッカー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト