17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

縦型ステッカー 812-19 高温注意

通常単価(税別)
550
税込単価
605
通常出荷日:2日目

【特長】・簡単に貼れるステッカータイプです。・規格:高温注意・サイズ(mm):360×120・厚さ(m...

詳細を確認

型番:

96-1719
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

96-1719の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステッカー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
96-1719
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
550
( 605 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単に貼れるステッカータイプです。
・規格:高温注意
・サイズ(mm):360×120
・厚さ(mm):0.1
・材質:PVCステッカー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

縦型ステッカー 812-19 高温注意の型番96-1719のページです。 型番96-1719に関する仕様情報を記載しております。
縦型ステッカー 812-19 高温注意のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
縦型ステッカー 812-19 高温注意
縦型ステッカー 812-03 立入禁止
縦型ステッカー 812-08 開放厳禁
PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「注意 高温部火傷注意」
PL警告表示ラベル(タテ型) 「注意 高温部火傷注意」
PL警告表示ラベル(タテ型)「注意高温部火傷注意」
メーカー三商三商三商アズワンアズワン日本緑十字社
通常価格5505505501,150 -1,122 -1,213 -
通常出荷日2日目2日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプステッカーステッカーステッカーステッカーステッカーステッカー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト