17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

回転式両面表示板 857-31 バルブ開閉表示

通常単価(税別)
600
税込単価
660
通常出荷日:2日目

【特長】・ひと目で閉め忘れが防げます。・本体をバルブに取り付けたまま開閉表示操作がワンタッチで切り替え...

詳細を確認

    型番:

    96-0931
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    96-0931の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    96-0931
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    600
    ( 660 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ひと目で閉め忘れが防げます。
    ・本体をバルブに取り付けたまま開閉表示操作がワンタッチで切り替えできます。
    ・両面表示ですのでどちら側からでも確認できます。
    ・表示板が180°回転した所で固定されるオートストップ機構です。
    ・材質:本体、プレートABS樹脂
    ・サイズ:101×48×6.5mm厚 (ボタン・ユニットロゴ凸部除く)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    回転式両面表示板 857-31 バルブ開閉表示の型番96-0931のページです。 型番96-0931に関する仕様情報を記載しております。
    回転式両面表示板 857-31 バルブ開閉表示のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    回転式両面表示板 857-31 バルブ開閉表示
    回転式両面表示板 857-34 バルブ開閉表示
    バルブ開閉表示板(切替式) 回転式両面表示板
    バルブ開閉表示板(両面表示)
    バルブ開閉表示板(両面表示・丸型)
    バルブ開閉表示板 両面表示 角型
    メーカー三商三商ユニットトラスコ中山トラスコ中山ユニット
    通常価格600600457 -622 -686796 -
    通常出荷日2日目2日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト