ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm |
|
東京スクリーン SUS試験フルイ |
|
レオナ アルミナ乳鉢(乳棒付) |
|
アズワン 磁製乳鉢(乳棒付き)外寸(mm)Φ60~360 |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
【特長】
・規格:120
・乳鉢 内径(mm):96
・乳鉢 内高(mm):50
・乳鉢 全高(mm):57
・乳棒 先端径×全長(mm):φ31×118
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
4.6通常価格(税別):2,400円~

アズワン
ワンダークラッシャー
0通常価格(税別):11,708円~

アズワン
ワンダークラッシャー用フタ PNシリーズ
0通常価格(税別):27,018円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):860円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):4,959円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~

アズワン
浅型バット エコクリーン
0通常価格(税別):2,860円~

富士フイルム
プレシート極超低圧用
0通常価格(税別):18,995円