17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

95-0217
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

95-0217の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
95-0217
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,060
( 1,166 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・酸・アルカリに安定で、恒量性があります。
・規格:80
・外径(mm):82
・高さ(mm):20
・容量(ml):60

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MT印 蒸発皿 平底 80㎜の型番95-0217のページです。 型番95-0217に関する仕様情報を記載しております。
MT印 蒸発皿 平底 80㎜のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MT印 蒸発皿 平底 80㎜
蒸発皿 平底 60Φ~300Φ(外径60~300mm)
平底 蒸発皿 60Φ~300Φ(外径60~300mm)
丸底 蒸発皿 60Φ~360Φ(外径60~300mm)
【丸底 蒸発皿】60Φ~360Φ(外径60~360mm)
メーカー三商ニッカトーニッカトーニッカトーニッカトー
通常価格1,0601,080 -1,080 -962 -962 -
通常出荷日2日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蒸発皿カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト