ファクトリーサプライ用品技術窓口

【仕様】・伸び縮み自在で、気密性に優れています。・様々な形状に適合できます。
| 94-2542 | 【特長】 ・伸び縮み自在で、気密性に優れています。 ・様々な形状に適合できます。 ・ガラス器具などの密栓シール用としてお使い下さい。 ・規格:4インチ×125フィート |
|---|---|
| 94-2541 | 【特長】 ・伸び縮み自在で、気密性に優れています。 ・様々な形状に適合できます。 ・ガラス器具などの密栓シール用としてお使い下さい。 ・規格:2インチ×250フィート |
【仕様】
・伸び縮み自在で、気密性に優れています。
・様々な形状に適合できます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

富士インパルス
卓上シーラー“ポリシーラー”(溶着・溶断タイプ)カッター刃
4.7通常価格(税別):19,200円~

富士インパルス
シーラー用消耗品フローガラス(巻取り棒なし)
0通常価格(税別):3,233円~

富士インパルス
シーラー用消耗品フローガラスシート
0通常価格(税別):2,125円~

富士インパルス
シーラー用消耗品シリコンゴム
0通常価格(税別):486円~

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):131円~

ミスミ
気泡緩衝材 エコタイプ 1200mm×42m巻
4.5通常価格(税別):2,176円