17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

しっかりホイル 50

通常単価(税別)
2,050
税込単価
2,255
通常出荷日:2日目

【特長】・12μmのマイホイルジャンボ、20μmのマイホイル厚形に加えて17μmのしっかりホイルが出ま...

詳細を確認

    型番:

    94-2519
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    94-2519の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    94-2519
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,050
    ( 2,255 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・12μmのマイホイルジャンボ、20μmのマイホイル厚形に加えて17μmのしっかりホイルが出ました。
    ・ニーズに合わせて豊富な種類よりお選び頂けます。
    ・厚さ(μm):17
    ・サイズ(mm×m):300×50
    ・参考ケース入数(本):20

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    しっかりホイル 50の型番94-2519のページです。 型番94-2519に関する仕様情報を記載しております。
    しっかりホイル 50のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    しっかりホイル 50
    マイホイル
    マイホイル ジャンボ100
    ホットシーラー HS-50(ローラー型)
    グット 替こて先ローラ型HS-50用
    足踏みシーラー FR-450-5W515×560×1040Hmm 品番02813F
    メーカー三商三商三商ケニスgoot(太洋電機産業)富士インパルス
    通常価格2,050900 -3,3502,079307151,800
    通常出荷日2日目2日目2日目8日目6日目16日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト