17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイホイル ジャンボ100

通常単価(税別)
3,350
税込単価
3,685
通常出荷日:2日目

【特長】・12μmのマイホイルジャンボ、20μmのマイホイル厚形に加えて17μmのしっかりホイルが出ま...

詳細を確認

    型番:

    94-2513
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    94-2513の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    94-2513
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,350
    ( 3,685 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・12μmのマイホイルジャンボ、20μmのマイホイル厚形に加えて17μmのしっかりホイルが出ました。
    ・ニーズに合わせて豊富な種類よりお選び頂けます。
    ・厚さ(μm):12
    ・サイズ(mm×m):300×100
    ・参考ケース入数(本):12

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    マイホイル ジャンボ100の型番94-2513のページです。 型番94-2513に関する仕様情報を記載しております。
    マイホイル ジャンボ100のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マイホイル ジャンボ100
    マイホイル
    しっかりホイル 50
    AC100V/800W シーラー
    AC100V/1130W シーラー(卓上式)
    AC100V/150W 密封パック器
    メーカー三商三商三商エスコエスコエスコ
    通常価格3,350900 -2,05091,0916,90010,800
    通常出荷日2日目2日目2日目1日目1日目2日目

    シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト