ファクトリーサプライ用品技術窓口

【仕様】・12μmのマイホイルジャンボ、20μmのマイホイル厚形に加えて17μmのしっかりホイルが出ま...
詳細を確認| 94-2512 | 【特長】 ・12μmのマイホイルジャンボ、20μmのマイホイル厚形に加えて17μmのしっかりホイルが出ました。 ・ニーズに合わせて豊富な種類よりお選び頂けます。 ・厚さ(μm):12 ・サイズ(mm×m):300×50 ・参考ケース入数(本):20 |
|---|---|
| 94-2517 | 【特長】 ・12μmのマイホイルジャンボ、20μmのマイホイル厚形に加えて17μmのしっかりホイルが出ました。 ・ニーズに合わせて豊富な種類よりお選び頂けます。 ・厚さ(μm):20 ・サイズ(mm×m):300×50 ・参考ケース入数(本):20 |
| 94-2515 | 【特長】 ・12μmのマイホイルジャンボ、20μmのマイホイル厚形に加えて17μmのしっかりホイルが出ました。 ・ニーズに合わせて豊富な種類よりお選び頂けます。 ・厚さ(μm):12 ・サイズ(mm×m):200×50 ・参考ケース入数(本):30 |
| 94-2516 | 【特長】 ・12μmのマイホイルジャンボ、20μmのマイホイル厚形に加えて17μmのしっかりホイルが出ました。 ・ニーズに合わせて豊富な種類よりお選び頂けます。 ・厚さ(μm):20 ・サイズ(mm×m):300×25 ・参考ケース入数(本):30 |
| 94-2514 | 【特長】 ・12μmのマイホイルジャンボ、20μmのマイホイル厚形に加えて17μmのしっかりホイルが出ました。 ・ニーズに合わせて豊富な種類よりお選び頂けます。 ・厚さ(μm):12 ・サイズ(mm×m):450×30 ・参考ケース入数(本):20 |
| 94-2511 | 【特長】 ・12μmのマイホイルジャンボ、20μmのマイホイル厚形に加えて17μmのしっかりホイルが出ました。 ・ニーズに合わせて豊富な種類よりお選び頂けます。 ・厚さ(μm):12 ・サイズ(mm×m):300×25 ・参考ケース入数(本):30 |
【仕様】
・12μmのマイホイルジャンボ、20μmのマイホイル厚形に加えて17μmのしっかりホイルが出ました。
・ニーズに合わせて豊富な種類よりお選び頂けます。

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三商
マイホイル
0通常価格(税別):900円~

三商
真空包装機 脱気式用 専用一枚袋 PAP-030040-B
0通常価格(税別):3,500円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):131円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):131円~

ミスミ
気泡緩衝材 エコタイプ 1200mm×42m巻
4.5通常価格(税別):2,176円