17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

NALGENEサンプル瓶 半透明 細口 60ml 93-7602

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

NALGENEサンプル瓶 半透明 細口 60ml

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

93-7602

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・中栓無し・ワンタッチタイプのボトルです。
・均一な厚みに成型されており、衝撃に強い耐性があります。
・中栓無しでも、キャップ内側のシールリングが斜めになった口のエッジに密着し液漏れを防止します(ランダムに漏れ耐性テストを行っています)。
・ボトルのねじ山の上面は斜め直線状に切れ込んでおり、滑りや空回りを防いで密着性を高めています。
・内側表面にプラスチックのつなぎ目がなく、コンタミネーションを起こす恐れがありません。
・底部分も平らで均一に成型されており、また洗浄しやすいように、角が丸くなっています。
・目盛は付いておりません。
・本体:HDPE(高密度ポリエチレン)
・キャップ:PP(ポリプロピレン)
・樹脂・原料について…FDA認証の超高純度樹脂を使用しています。また可塑剤や充填剤を使用しておらず、溶出物の心配なく使用できます。
・容量(ml):60
・A.口内径(mm):14
・B.キャップ付高さ(mm):86
・C.キャップ無高さ(mm):83
・D.ボトル外径(mm):39
・参考ケース入数(本):72

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト