ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

導電パーツボックス №8L 8L

型番:

93-5115
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

93-5115の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-5115
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,453
( 2,698 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面固有抵抗 10^3~10^4Ω
・容量:8.0L
・外寸法(mm):354×258×H116
・材質:本体 導電性ポリプロピレン、フタ 導電性ポリエチレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電パーツボックス №8L 8Lの型番93-5115のページです。 型番93-5115に関する仕様情報を記載しております。
導電パーツボックス №8L 8Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電パーツボックス №8L 8L
PE広口遮光瓶 10L 8入
PE広口瓶 白 5L 8本入
PP容器(マルエム容器)№8 75ml 50入
細口瓶 容量 2L~30L
扁平広口缶 10L・20L
メーカー三商三商コクゴ三商アズワン東京硝子器械
通常価格2,45319,7006,5705,3001,746 -3,118 -
通常出荷日1日目19日目7日目12日目1日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト