17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ディスポビーカー 100ml

通常単価(税別)
18,500
税込単価
20,350
通常出荷日:2日目

【特長】・柔らかく、耐薬品性の強いPP製・離型剤を使用していません・厚みがあり、しっかりした成型です。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ビーカー・計量カップ
  • 容量 (ml)
    100
  • 一目盛 (ml)
    10
  • 外径 (mm)
    51.6(上部)/42.2(下部)
  • 長さ(高さ) (mm)
    77.3
  • 内容量
    1000個

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

93-3852
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

93-3852の仕様・寸法情報

商品タイプ
ビーカー・計量カップ
容量(ml)
100
一目盛(ml)
10
外径(mm)
51.6(上部)/42.2(下部)
長さ(高さ)(mm)
77.3
内容量
1000個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
93-3852

内容量

最小発注数量
1000個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,500
( 20,350 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔らかく、耐薬品性の強いPP製
・離型剤を使用していません
・厚みがあり、しっかりした成型です。また、上部に溝が付いていることで重ねた時に取りやすくなっています
・試料の混合や撹拌にもご使用頂けます

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスポビーカー 100mlの型番93-3852のページです。 型番93-3852に関する仕様情報を記載しております。
ディスポビーカー 100mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスポビーカー 100ml
段々計量カップ
メスシリンダー ハイグレード CL2011シリーズ
スーパー肉厚ビーカーDURAN 5000ml
石英ビーカー QB-500 目盛なし・取手なし
テーパータンク50L ネジキャップ型
メーカー三商トラスコ中山アズワン柴田科学トラスコ中山日幸電子工業
通常価格18,50081814,77670,60216,23544,969 -
通常出荷日2日目1日目8日目6日目1日目8日目
商品タイプビーカー・計量カップビーカー・計量カップメスシリンダービーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップ
容量(ml)1005002000500050050000
一目盛(ml)1010200---
外径(mm)51.6(上部)/42.2(下部)-----
長さ(高さ)(mm)77.3-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト