17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイルジョッキ 3L 0152

通常単価(税別)
890
税込単価
979
通常出荷日:1日目

【特長】・ノズル(全長230mm)が自在に曲がるので注入しやすくなっています。・ノズルキャップには、異...

詳細を確認

    型番:

    93-3590
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    93-3590の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    93-3590
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    890
    ( 979 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ノズル(全長230mm)が自在に曲がるので注入しやすくなっています。
    ・ノズルキャップには、異物混入を防ぐ網付。
    ・容量(L):3
    ・寸法A(mm):172
    ・寸法B(mm):110
    ・寸法C(mm):85
    ・寸法D(mm):75
    ・寸法D'(mm):30
    ・寸法H(mm):295
    ・寸法H'(mm):225
    ・材質:PE

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    オイルジョッキ 3L 0152の型番93-3590のページです。 型番93-3590に関する仕様情報を記載しております。
    オイルジョッキ 3L 0152のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オイルジョッキ 3L 0152
    オイルジョッキ
    フルプラ オイルジョッキ
    オイルジョッキ(PE)
    オイルジョッキ フタ付
    オイルジョッキ(ロングノズル)
    メーカー三商アストロプロダクツ(ワールドツール)フルプラ三商瑞穂化成工業古河薬品工業
    通常価格8901,099 -1,412 -590 -1,385 -722 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目

    注油器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト