17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

仕切板 小 TC-S ブル-

通常単価(税別)
250
税込単価
275
通常出荷日:2日目

【特長】・サイズ(mm):W246×H75・カラー:ブルー・材質:PP

    ご注意

    • ボックスタイプコンテナー本体は93-2121をご覧下さい。

    型番:

    93-2122
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    93-2122の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    93-2122
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    250
    ( 275 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・サイズ(mm):W246×H75
    ・カラー:ブルー
    ・材質:PP

    ご注意

    • ボックスタイプコンテナー本体は93-2121をご覧下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    仕切板 小 TC-S ブル-の型番93-2122のページです。 型番93-2122に関する仕様情報を記載しております。
    仕切板 小 TC-S ブル-のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    仕切板 小 TC-S ブル-
    仕切板 小 TC-S 透明
    仕切板 大 TC-L ブル-
    仕切板
    S型コンテナ用仕切板
    仕切板 大 TC-L 透明
    メーカー三商三商三商岐阜プラスチック工業ヒシ三商
    通常価格250218390450 -500 -339
    通常出荷日2日目4日目2日目1日目〜5日目4日目

    ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト