17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タイトボックス ロング 2.5L

通常単価(税別)
1,500
税込単価
1,650
通常出荷日:2日目

【特長】・中身が見えて、収納に便利です。透明なフタはキッチリと閉まるので、密閉性は抜群です。・容量(m...

詳細を確認

型番:

93-2022
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

93-2022の仕様・寸法情報

商品タイプ
PP(ポリプロピレン)製容器
形状
角型
容量(L)
2.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
93-2022
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,500
( 1,650 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中身が見えて、収納に便利です。透明なフタはキッチリと閉まるので、密閉性は抜群です。
・容量(ml):2.5L
・外寸法(mm):312×122×107
・材質:本体 ポリプロピレン、フタ AS樹脂、パッキン シリコンゴム、留具 SUS430

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイトボックス ロング 2.5Lの型番93-2022のページです。 型番93-2022に関する仕様情報を記載しております。
タイトボックス ロング 2.5Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイトボックス ロング 2.5L
PP広口ボトル 2L 目盛付
PTFE 蓋付円筒型容器 2L NR0160-08
PTFE 蓋付円筒型容器 5L NR0160-10
ニューPPサンプル管 №1 3.5ml 500入
テーパータンク 100L 開放型
メーカー三商三商フロンケミカルフロンケミカル三商コクゴ
通常価格1,5001,000164,669310,95611,70078,887 -
通常出荷日2日目4日目5日目5日目1日目10日目〜
商品タイプPP(ポリプロピレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器ふっ素樹脂製容器ふっ素樹脂製容器PP(ポリプロピレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器
形状角型丸型丸型丸型丸型丸型
容量(L)2.52250.0035100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト