17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コネクター ジョイナーY Y-10 10個入

通常単価(税別)
910
税込単価
1,001
通常出荷日:2日目

【特長】・材質がポリプロピレンですので耐薬品性、耐熱性に優れています。・サイズ(mm):40×60・外...

詳細を確認

    型番:

    93-1914
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    93-1914の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    93-1914
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    910
    ( 1,001 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・材質がポリプロピレンですので耐薬品性、耐熱性に優れています。
    ・サイズ(mm):40×60
    ・外径(mm):10
    ・入数:10

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コネクター ジョイナーY Y-10 10個入の型番93-1914のページです。 型番93-1914に関する仕様情報を記載しております。
    コネクター ジョイナーY Y-10 10個入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コネクター ジョイナーY Y-10 10個入
    ミニチューブコネクターY型
    コネクター エルボ PA製 10入
    樹脂製コネクター Nジョイナー
    コネクター L型ホース継手 WS-25 10入
    ジョイナー(異径タイプ) E-10×16
    メーカー三商アラム東京硝子器械アラム東京硝子器械ケニス
    通常価格9101,08012,2791,161 -9,0041,018
    通常出荷日2日目8日目10日目1日目10日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    チューブ継手カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト