17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

デスカップ D-100 100ml

通常単価(税別)
31,937
税込単価
35,131
通常出荷日:3日目

【特長】・柔らかい成型。・容量(ml):100・口径×下径×高さ(mm):50×43×76・入数:10...

詳細を確認

型番:

93-1702
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
93-1702
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,937
( 35,131 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔らかい成型。
・容量(ml):100
・口径×下径×高さ(mm):50×43×76
・入数:1000
・材質:ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デスカップ D-100 100mlの型番93-1702のページです。 型番93-1702に関する仕様情報を記載しております。
デスカップ D-100 100mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デスカップ D-100 100ml
デスカップ D-50 50ml
PFAボトル 広口 100ml
角型容器 容量 10mL・100mL
ペット広口瓶 100mL~1000mL
封印ボトル 100/250ml
メーカー三商三商コクゴアズワン東京硝子器械コクゴ
通常価格31,93714,4003,6006,840220 -25,612 -
通常出荷日3日目2日目3日目1日目6日目〜7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト