ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

デスカップ D-50 50ml

デスカップ D-50 50ml 93-1701
通常単価(税別)
14,400
税込単価
15,840
通常出荷日:2日目

【特長】・柔らかい成型。・容量(ml):50・口径×下径×高さ(mm):42×32×69・入数:100...

詳細を確認

型番:

93-1701
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

93-1701の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-1701
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,400
( 15,840 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔らかい成型。
・容量(ml):50
・口径×下径×高さ(mm):42×32×69
・入数:1000
・材質:ポリプロピレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デスカップ D-50 50mlの型番93-1701のページです。 型番93-1701に関する仕様情報を記載しております。
デスカップ D-50 50mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デスカップ D-50 50ml
PTFE平皿 容量 50mL
広口瓶 PE製 茶褐色 50ml~10L
広口瓶 PE製 茶褐色 50ml~10L
PPバイアル瓶 容量 2.5mL~50.0mL
PE広口瓶 白 50ml 230本入
メーカー三商ケニス東京硝子器械東京硝子器械マルエムコクゴ
通常価格14,4003,895110 -305 -24,254 -12,478
通常出荷日2日目6日目1日目〜2日目1日目〜7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト