17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TPX手付ビーカー 3000ml 93-1637

TPX手付ビーカー 3000ml

    型番:

    93-1637
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    93-1637の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    93-1637
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,400
    ( 2,640 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・容量(ml):3000
    ・口内径×高さ(mm):160×227
    ・材質:PMP

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    TPX手付ビーカー 3000mlの型番93-1637のページです。 型番93-1637に関する仕様情報を記載しております。
    TPX手付ビーカー 3000mlのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TPX手付ビーカー 3000ml
    ビーカー(IWAKI) 容量 3000mL
    ステンレスビーカー 手付
    両手付ビーカー
    トールビーカー(目安目盛付き) 容量(ml) 50~3000
    TARSONS 目盛付ビーカー(取っ手付) TPX製 5000ml
    メーカー三商ケニスアズワン東京硝子器械アズワンTARSONS
    通常価格2,4009,9304,310 -3,088 -1,116 -5,140
    通常出荷日2日目6日目1日目8日目1日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト