17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス運搬用密閉容器 5L

通常単価(税別)
15,000
税込単価
16,500
通常出荷日:2日目

【特長】・フタは3ヶ所のフックで密封でき、取り外しも簡単で衛生的です。・容量(L):5・本体 内径×深...

詳細を確認

    型番:

    92-1444
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    92-1444の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    92-1444
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,000
    ( 16,500 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・フタは3ヶ所のフックで密封でき、取り外しも簡単で衛生的です。
    ・容量(L):5
    ・本体 内径×深さ(mm):180×210
    ・フタ規格:取手付
    ・材質:(本体)SUS304、(パッキン)シリコン
    【備考】
    ・フッ素ゴムパッキン(型番:92-1439)もあります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ステンレス運搬用密閉容器 5Lの型番92-1444のページです。 型番92-1444に関する仕様情報を記載しております。
    ステンレス運搬用密閉容器 5Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ステンレス運搬用密閉容器 5L
    ステンレス小型密閉容器
    ステンレス保存容器 CTB-PTFE-33 A型PTFEパッキン付 25L
    ガソリン携行缶(ステンレス製)
    目盛付二重食缶 8L
    目盛付二重食缶 10L クリップ付
    メーカー三商アズワンMONOVATE(旧:日東金属工業)エスコ東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格15,0009,973 -65,50524,900 -46,58456,741
    通常出荷日2日目在庫品1日目〜8日目1日目〜6日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    保存瓶(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト