ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

浅型ざる 丸型 SUS304 35㎝

浅型ざる 丸型 SUS304 35㎝ 92-1220
通常単価(税別)
4,660
税込単価
5,126
通常出荷日:2日目

【特長】・規格:35cm・内径×高さ:φ350×160mm

型番:

92-1220
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

92-1220の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
92-1220
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,660
( 5,126 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:35cm
・内径×高さ:φ350×160mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

浅型ざる 丸型 SUS304 35㎝の型番92-1220のページです。 型番92-1220に関する仕様情報を記載しております。
浅型ざる 丸型 SUS304 35㎝のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
浅型ざる 丸型 SUS304 35㎝
部品洗浄ざる(ステンレス製) 丸型/角型
ステンレス角型/丸型洗浄カゴ
バットン ざる角浅型 浅21枚取
ワイヤーバスケット S L M/S浅型 L浅型 M浅型
洗浄/消毒用カゴ SUS304製
メーカー三商エスココクゴ三商アズワン東京硝子器械
通常価格4,6604,150 -7,755 -1,6502,800 -5,360 -
通常出荷日2日目1日目〜8日目〜2日目1日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト