17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

バットン ざる角浅型 浅21枚取

バットン ざる角浅型 浅21枚取 92-1211
通常単価(税別)
1,650
税込単価
1,815
通常出荷日:2日目

【特長】・規格:浅21枚取・外寸法 W×D×H(mm):250×200×30

型番:

92-1211
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
92-1211
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,650
( 1,815 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:浅21枚取
・外寸法 W×D×H(mm):250×200×30

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バットン ざる角浅型 浅21枚取の型番92-1211のページです。 型番92-1211に関する仕様情報を記載しております。
バットン ざる角浅型 浅21枚取のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
サンプルの容器
4
満足度:4.0
サイズ的にちょうどよく比較的安価に購入できたので、また機会があれば購入したい。網部分を持つとへこみやすいため、耐久性は少...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バットン ざる角浅型 浅21枚取
ワイヤーバスケット S L M/S浅型 L浅型 M浅型
浅型ざる 丸型 SUS304 35㎝
部品洗浄ざる(ステンレス製) 丸型/角型
ステンレス角型/丸型洗浄カゴ
洗浄かご・角型(ステンレス製)
メーカー三商アズワン三商エスココクゴエスコ
通常価格1,6502,800 -4,6604,150 -7,755 -4,560 -
通常出荷日2日目1日目2日目1日目〜8日目〜1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト