ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

サンワ 洗浄かご 小 SS300×200×155

サンワ 洗浄かご 小 SS300×200×155 92-0772
通常単価(税別)
6,175
税込単価
6,793
通常出荷日:4日目

【特長】・規格:小・縦×横×高さ(mm):200×300×155・網目(mm):10・材質:ステンレス

詳細を確認

型番:

92-0772
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

92-0772の仕様・寸法情報

商品情報

【商品仕様】
 型番:92-0772
・規格:小
・縦×横×高さ(mm):200×300×155
・網目(mm):10
・材質:ステンレス

型番リスト

表示件数
型番
92-0772
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,175
( 6,793 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:小
・縦×横×高さ(mm):200×300×155
・網目(mm):10
・材質:ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンワ 洗浄かご 小 SS300×200×155の型番92-0772のページです。 型番92-0772に関する仕様情報を記載しております。
サンワ 洗浄かご 小 SS300×200×155のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンワ 洗浄かご 小 SS300×200×155
SS422角型洗浄カゴ 400×200×200(H)
ステンレス洗浄カゴSS
洗浄かご(ステンレス製)
試験管籠SS/洗浄大かご 角形
試験管籠SS/洗浄大かご 丸/角型
メーカー三商三和化研工業アズワンエスコ東京硝子器械東京硝子器械
通常価格6,1759,9138,394 -6,0703,936 -4,750 -
通常出荷日4日目1日目1日目2日目6日目〜4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト