17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンワ 試験管かご 丸形 SS300×300

通常単価(税別)
17,300
税込単価
19,030
通常出荷日:2日目

【特長】・材質:ステンレス・直径×高さ(mm):300×300・網目(mm):5.5

詳細を確認

    型番:

    92-0756
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    92-0756
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    17,300
    ( 19,030 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・材質:ステンレス
    ・直径×高さ(mm):300×300
    ・網目(mm):5.5

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    サンワ 試験管かご 丸形 SS300×300の型番92-0756のページです。 型番92-0756に関する仕様情報を記載しております。
    サンワ 試験管かご 丸形 SS300×300のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンワ 試験管かご 丸形 SS300×300
    ステンレス製試験管立 SS15-200
    試験管立SS型/SC型
    試験管立SS型 バイアル瓶用 27-100B
    ステンレス試験管立 エコノミータイプ
    三商 ステンレス遠沈管立 SS45-12 2×6 棚高80㎜
    メーカー三商三和化研工業コクゴ日本メデカルサイエンスアズワン三商
    通常価格17,3008,7572,419 -12,8062,853 -5,300
    通常出荷日2日目1日目7日目7日目1日目〜2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    試験管スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト