17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

92-0600
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

92-0600の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
92-0600
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,879
( 6,467 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:ミニ
・皿径(mm):59.4
・全長(mm):212
・柄長さ(mm):105

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス万能スコップ ミニの型番92-0600のページです。 型番92-0600に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス万能スコップ ミニのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス万能スコップ ミニ
ステンレス万能スコップ 大
ステンレス製スコップ(ステンレススコップ)
万能スコップ 特大
SUS304万能スコップ
万能トング(抗菌ステンレス)
メーカー三商三商アズワンケニスコクゴ日本メタルワークス
通常価格5,87912,9469,7008,075-970 -
通常出荷日2日目3日目1日目9日目お見積り1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト